SEG 15 HS

Artikel-Nr.: 10.02.01.00248
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 1,5 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 69 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 102 l/min
SEG 15 HS
Attribut Wert
B 22 mm
D 21 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 38 mm
L 75 mm
SW1 17 mm