SEG 20 HS

Artikel-Nr.: 10.02.01.00256
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,0 mm
Bauform: Für hohen Unterdruck
Saugvermögen (max): 124 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 186 l/min
SEG 20 HS
Attribut Wert
B 26 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G3/8"-IG
H 38 mm
L 90 mm
SW1 17 mm