Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsendurchmesser | 2,5 mm |
Bauform Ejektoren | Für hohen Unterdruck |
Saugvermögen (max) | 184 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 275 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 32 mm |
D | 28 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
H | 50 mm |
L | 117 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2,50 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 184 l/min |
Saugvermögen (max) | 11 m³/h |
Saugvermögen max. | 6,50 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 275 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 16,50 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 9,71 cfm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Opt. Betriebsdruck | 5 bar |
Opt. Druck | 72,50 psi |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 12 mm |
Einsatztemperatur | -10 ... 80 °C |
Gewicht | 273 g |
Produktfamilie | SEG |
Bestellhinweise: SEG 25 HS
Der Grundejektor SEG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer