SEM 25

Artikel-Nr.: 10.02.01.00313
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Saugvermögen (max): 402 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 101 l/min
Neu: Grundejektoren SBPL

Neu: Grundejektoren SBPL

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Grundejektoren mit modularem Aufbau und effizienter Eco-Düsentechnologie an.

SEM 25
Attribut Wert
B 85 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 48 mm
L 195 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm