SEM 25 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00314
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 393 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 101 l/min
SEM 25 SDA
Attribut Wert
B 85 mm
d 5,5 mm
D1 40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 48 mm
L 195 mm
L1 275 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm