SEM 50 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00317
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 704 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 197 l/min
Neu: Grundejektoren SBPL

Neu: Grundejektoren SBPL

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Grundejektoren mit modularem Aufbau und effizienter Eco-Düsentechnologie an.

SEM 50 SDA
Attribut Wert
B 85 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 58 mm
L 215 mm
L1 335 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm