SEM 50 SDS

Artikel-Nr.: 10.02.01.00318
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: seitlichem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 642 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 197 l/min
Neu: Grundejektoren SBPL

Neu: Grundejektoren SBPL

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Grundejektoren mit modularem Aufbau und effizienter Eco-Düsentechnologie an.

SEM 50 SDS
Attribut Wert
B 85 mm
B1 205 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 58 mm
L 195 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm