SEM 100 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00320
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 976 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 376 l/min
SEM 100 SDA
Attribut Wert
B 85 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1"-IG
G3 G3/4"-IG
H 68 mm
L 215 mm
L1 335 mm
L2 6 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm