SEM 300 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00432
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 2370 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 935 l/min
Neu: Grundejektoren SBPL

Neu: Grundejektoren SBPL

Sehen Sie sich auch die neue Generation der Grundejektoren mit modularem Aufbau und effizienter Eco-Düsentechnologie an.

SEM 300 SDA
Attribut Wert
B 85 mm
B1 130 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/2"-IG
G3 G3/4"-IG
H 168 mm
L 242,5 mm
L1 362,5 mm
L2 33,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm