SLP 05 S01

Artikel-Nr.: 10.02.01.00561
Inline-Ejektor zur Vakuumerzeugung direkt in der Schlauchleitung
Düsengröße: 0,5 mm
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: Schlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max): 8 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 13 l/min
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
SLP 05 S01
Attribut Wert
d 4 mm
D 10 mm
L 57 mm