Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsendurchmesser | 0,5 mm |
Zusatzfunktion Ejektor | Schalldämpfer axial |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anschluss | Schlauch D4(1)-D4(2) |
Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
Saugvermögen (max) | 8 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 13,5 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
H | 26 mm |
H1 | 28 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 12 mm |
L | 45 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 2 mm |
L4 | 12,50 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,50 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 0,50 m³/h |
Saugvermögen (max) | 8 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 0,80 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 13,50 l/min |
Schallpegel frei | 58 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 53 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 2 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 2 mm |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Saugvermögen max. | 0,28 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 0,48 cfm |
Gewicht | 7,50 g |
Produktfamilie | SBP |
Bestellhinweise: SBP 05 S01 SDA
Der Grundejektor SBP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz