SBP 07 S01 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00564
Grundejektor mit leichtbauendem Kunststoffgehäuse
Düsengröße: 0,7 mm
mit: axialem Schalldämpfer
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: Schlauch D4(1)-D4(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 16 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 22 l/min
SBP 07 S01 SDA
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
H 26 mm
H1 28 mm
H2 5,2 mm
H3 12 mm
L 45 mm
L1 71 mm
L2 18 mm
L3 2 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm