SBP 10 S02 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00565
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 1,0 mm
mit: axialem Schalldämpfer
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: Schlauch D6(1)-D8(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 37.7 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 48 l/min
SBP 10 S02 SDA
Attribut Wert
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 14 mm
H 34 mm
H1 40 mm
H2 5,2 mm
H3 14 mm
L 51,5 mm
L1 97 mm
L2 22 mm
L3 5,5 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm