SBP 25 S03 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00568
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,5 mm
mit: axialem Schalldämpfer
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: Schlauch D8(1)-D10(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 215 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 311 l/min
SBP 25 S03 SDA
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
H 39 mm
H1 45,5 mm
H2 5,2 mm
H3 17 mm
L 86,5 mm
L1 168 mm
L2 24,5 mm
L3 5,5 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm