Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsendurchmesser | 0,7 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anschluss | Schlauch D4(1)-D4(2) |
Opt. Betriebsdruck | 5,4 bar |
Saugvermögen (max) | 16 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 24 l/min |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
G3 | M5-IG |
H | 34 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
L | 78 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 0,70 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 1 m³/h |
Saugvermögen (max) | 16 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 1,40 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 24 l/min |
Schallpegel frei | 65 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 59 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 5,40 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 2 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 2 mm |
Gewicht | 27 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Opt. Druck | 78,30 psi |
Saugvermögen max. | 0,57 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 0,85 cfm |
Produktfamilie | SBP-C |
Bestellhinweise: SBP-C 07 S01 NC
Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel