Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsendurchmesser | 1 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anschluss | Schlauch D6(1)-D8(2) |
Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
Saugvermögen (max) | 35 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 48 l/min |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Bauform Kompaktejektoren | Abblasfunktion |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
D | 13,50 mm |
G3 | G1/8"-IG |
H | 49 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 8,50 mm |
L | 101,50 mm |
L1 | 141,50 mm |
L2 | 19 mm |
L3 | 29,50 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 1 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 2,10 m³/h |
Saugvermögen (max) | 35 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 2,90 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 48 l/min |
Schallpegel frei | 65 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 59 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Gewicht | 65 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Opt. Druck | 65,20 psi |
Saugvermögen max. | 1,24 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 1,70 cfm |
Luftverbrauch Abblasen | 1,06 cfm |
Produktfamilie | SBP-C |
Bestellhinweise: SBP-C 10 S02 NO A
Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel