SBP-C 20 S03 NO A

Artikel-Nr.: 10.02.01.00591
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 2,0 mm
Anschluss: Schlauch D8(1)-D10(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 123 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 208 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Abblasfunktion
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,2 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-IG
H 57,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 26 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm