SBP 07 G01 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00600
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 0,7 mm
mit: axialem Schalldämpfer
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: M5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 16 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 22 l/min
SBP 07 G01 SDA
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
H 26 mm
H1 31 mm
H2 5,2 mm
H3 12 mm
L 45 mm
L1 74 mm
L2 18 mm
L3 5 mm
L4 12,5 mm
LG1 5 mm
LG2 5 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm