Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsendurchmesser | 1 mm |
Zusatzfunktion Ejektor | Schalldämpfer axial |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anschluss | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
Saugvermögen (max) | 37,7 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 48 l/min |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,50 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 1 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 2,30 m³/h |
Saugvermögen (max) | 37,70 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 2,90 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 48 l/min |
Schallpegel frei | 65 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 59 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 6 mm |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Saugvermögen max. | 1,33 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 1,70 cfm |
Gewicht | 22 g |
Produktfamilie | SBP |
Bestellhinweise: SBP 10 G02 SDA
Der Grundejektor SBP wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz