SBP 25 G03 SDA

Artikel-Nr.: 10.02.01.00604
Grundejektor für universellen Einsatz
Düsengröße: 2,5 mm
mit: axialem Schalldämpfer
Evakuierungsgrad: 85 %
Anschluss: G1/4"(1)-G3/8"(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 215 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 311 l/min
SBP 25 G03 SDA
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 39 mm
H1 53,5 mm
H2 5,2 mm
H3 17 mm
L 86,5 mm
L1 175,5 mm
L2 24,5 mm
L3 13 mm
L4 12,5 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm