SBP-C 05 G01 NC

Art-Nr.: 10.02.01.00611

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

Düsendurchmesser0,5 mm
Evakuierungsgrad85 %
AnschlussM5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck4,5 bar
Saugvermögen (max)7 l/min
Luftverbrauch Saugen14 l/min
Steuerung VentilStromlos geschlossen
SBP-C 05 G01 NC
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,20 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H1 39 mm
H2 5,20 mm
H3 9 mm
L 81 mm
L1 105 mm
L2 12,50 mm
L3 27 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 0,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 0,40 m³/h
Saugvermögen (max) 7 l/min
Luftverbrauch Saugen 0,80 m³/h
Luftverbrauch Saugen 14 l/min
Schallpegel frei 58 dB(A)
Schallpegel angesaugt 53 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 2 mm
Gewicht 27,50 g
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Druck 65,20 psi
Saugvermögen max. 0,25 cfm
Luftverbrauch Saugen 0,49 cfm
Produktfamilie SBP-C


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBP-C 05 G01 NC

Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel