SBP-C 15 G02 NO A

Artikel-Nr.: 10.02.01.00626
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 1,5 mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Opt. Betriebsdruck: 5 bar
Saugvermögen (max): 71 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 118 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Abblasfunktion
SBP-C 15 G02 NO A
Attribut Wert
B 15 mm
d 4,2 mm
D 13,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 51 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 106 mm
L1 146 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm