SBP-C 20 G03 NO A

Artikel-Nr.: 10.02.01.00627
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 2,0 mm
Anschluss: G1/4"(1)-G3/8"(1)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 123 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 208 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Abblasfunktion
SBP-C 20 G03 NO A
Attribut Wert
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 65,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 159,5 mm
L1 235,5 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm