SBP-C 10 S02 VS-T

Art-Nr.: 10.02.01.00983

Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform

Düsendurchmesser1 mm
Evakuierungsgrad85 %
AnschlussSchlauch D6(1)-D8(2)
Opt. Betriebsdruck4,5 bar
Saugvermögen (max)38 l/min
Luftverbrauch Saugen48 l/min
Funktionsweise Ejektorelektronischem Vakuumschalter
SBP-C 10 S02 VS-T
Attribut Wert
B 15 mm
d 4,20 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,50 mm
G3 G1/8"-IG
H 49 mm
H2 5,20 mm
H3 18 mm
H4 14,10 mm
L 57 mm
L1 97 mm
L2 19 mm
L3 29,50 mm
L4 24,60 mm
X1 20 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 2,30 m³/h
Saugvermögen (max) 38 l/min
Luftverbrauch Saugen 2,90 m³/h
Luftverbrauch Saugen 48 l/min
Schallpegel frei 65 dB(A)
Schallpegel angesaugt 59 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 6 mm
Gewicht 100 g
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Opt. Druck 65,20 psi
Saugvermögen max. 1,34 cfm
Luftverbrauch Saugen 1,70 cfm
Produktfamilie SBP-C


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei Version mit Elektromagnetventilen SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) und optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBP-C 10 S02 VS-T

Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel