Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsendurchmesser | 2,5 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Anschluss | Schlauch D8(1)-D10(2) |
Opt. Betriebsdruck | 4,5 bar |
Saugvermögen (max) | 215 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 311 l/min |
Funktionsweise Ejektor | elektronischem Vakuumschalter |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-IG |
H | 62 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 18 mm |
H4 | 21 mm |
L | 92 mm |
L1 | 168 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
L4 | 25,20 mm |
X1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2,50 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 12,90 m³/h |
Saugvermögen (max) | 215 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 18,70 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 311 l/min |
Schallpegel frei | 78 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 70 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 6 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 7 mm |
Gewicht | 145 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Opt. Druck | 65,20 psi |
Saugvermögen max. | 7,59 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 10,98 cfm |
Produktfamilie | SBP-C |
Bestellhinweise: SBP-C 25 S03 VS-T
Der Grundejektor SBP-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte, Befestigungssatz, Anschlusskabel