SBP-C 07 S01 NC AI VS-T

Artikel-Nr.: 10.02.01.00990
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 0,7 mm
Anschluss: Schlauch D4(1)-D4(2)
Opt. Betriebsdruck: 5.4 bar
Saugvermögen: 16 l/min
Luftverbrauch: 24 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblasimpuls
mit: elektronischem Vakuumschalter
SBP-C 07 S01 NC AI VS-T
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-IG
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
H4 17,7 mm
L 108 mm
L1 132 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
X1 20 mm