SBP-C 07 G01 VS-T

Artikel-Nr.: 10.02.01.00998
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 0,7 mm
Anschluss: M5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck: 4.5 bar
Saugvermögen (max): 16 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 24 l/min
mit: elektronischem Vakuumschalter
SBP-C 07 G01 VS-T
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H2 5,2 mm
H3 16 mm
H4 14,8 mm
L 50 mm
L1 74 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
L4 24,8 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm