SBP-C 07 G01 NC AI VS-T

Artikel-Nr.: 10.02.01.01006
Grundejektor "BASE PUMP-controlled" in besonders leichter Bauform
Düsengröße: 0,7 mm
Anschluss: M5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck: 5.4 bar
Saugvermögen (max): 16 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 24 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblasimpuls
mit: elektronischem Vakuumschalter
SBP-C 07 G01 NC AI VS-T
Attribut Wert
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
H4 14,8 mm
L 111 mm
L1 135 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm