SEC-60

Artikel-Nr.: 10.02.01.01079
Förderejektor für besonders poröse Teile
Düsengröße: 6,0 mm
Saugvermögen (max): 12.9 m³/h
SEC-60
Attribut Wert
D 32 mm
D1 12,5 mm
D2 12,5 mm
G2 M5-IG
G3 M3-IG
L 14 mm
L1 44 mm
LG3 5 mm
X1 25 mm