SEC-200 A2

Art-Nr.: 10.02.01.01326

Förderejektor für besonders poröse Teile

Düsengröße20 mm
Saugvermögen (max)82,5 m³/h
NormteilewerkstoffAust. Edelstahl
SEC-200 A2
Attribut Wert
D 50 mm
D1 38 mm
D2 32 mm
G2 G1/4"-IG
G3 M4-IG
L 30 mm
L1 90 mm
LG3 12 mm
X1 42 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -60 mbar
Saugvermögen (max) 1370 l/min
Saugvermögen (max) 82,50 m³/h
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Normteilewerkstoff Aust. Edelstahl
Gewicht 0,51 kg
Max. Vakuum -1,77 inHg
Saugvermögen max. 48,38 cfm
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 ... 87,0
Produktfamilie SEC


Hinweis: Luftverbauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)
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
Bestellhinweise: SEC-200 A2

Der Ejektor SEC wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.