SEP HF 3 06 13

Artikel-Nr.: 10.02.01.01344
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 0,6 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Evakuierungsgrad: 70 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 67.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 18.7 l/min
SEP HF 3 06 13
Attribut Wert
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 63,5 mm
L3 81,5 mm