SEP HF 2 13 22

Artikel-Nr.: 10.02.01.01347
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Flow
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 1,3 mm
Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Evakuierungsgrad: 61 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 175.3 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 74 l/min
SEP HF 2 13 22
Attribut Wert
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm