SEP HV 2 07 13

Artikel-Nr.: 10.02.01.01394
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 0,7 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Evakuierungsgrad: 85 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 42.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 23.5 l/min
SEP HV 2 07 13
Attribut Wert
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 41,5 mm
L3 55,5 mm