SEP HV 2 16 22

Artikel-Nr.: 10.02.01.01396
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 2
Düsengröße: 1,6 mm
Bohrungsdurchmesser: 22 mm
Evakuierungsgrad: 90 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 152.6 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 103 l/min
SEP HV 2 16 22
Attribut Wert
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 67,5 mm
L3 92 mm