SEP HV 3 07 13 S

Artikel-Nr.: 10.02.01.01407
Mehrstufendüse in kompakter Bauform
Bauform: High Vacuum
Anzahl Stufen: 3
Düsengröße: 0,7 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Bauform: Mit Sicherheitsventil
Evakuierungsgrad: 85 %
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck: 4 bar
Saugvermögen (max): 76.8 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 23.5 l/min
SEP HV 3 07 13 S
Attribut Wert
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 63,5 mm
L3 81,5 mm