SFE 13 AL

Art-Nr.: 10.02.01.01419

Schmalz Fixation Element

Bohrungsdurchmesser13 mm
Breite B23 mm
Höhe H33 mm
Länge L51,5 mm
Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2G1/4"-IG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
SaugeranschlussG1/4"-IG
VakuumanschlussG1/8"-IG
SFE 13 AL
Attribut Wert
B 23 mm
B2 4,40 mm
d1 8 mm
d2 4,20 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M16x1-IG
G5 M4-IG
H 33 mm
H2 8,50 mm
L 51,50 mm
L2 25,50 mm
SW1 22 mm
X1 14 mm
Y1 14 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 72,50 g

Bestellhinweise: SFE 13 AL