Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schalldämpfer für Vakuumerzeuger
Außendurchmesser D | 16,5 mm |
Länge L | 51,5 mm |
Verwendung Konstruktion | Schmalz Holder Cap |
Baugröße | 13 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 14,20 mm |
D | 16,50 mm |
L | 51,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 6 g |
Bestellhinweise: SD 16.5x51.5 SHC 13