SHC 2 22

Art-Nr.: 10.02.01.01512

Schmalz Holder Cap

Anzahl Stufen2
Bohrungsdurchmesser22 mm
Außendurchmesser D20 mm
Länge L33 mm
Gewinde G1M27x1.5-AG
SHC 2 22
Attribut Wert
D 20 mm
D1 31 mm
G1 M27x1.5-AG
L 33 mm
L1 66 mm
LG1 15 mm
SW2 12 mm
Attribut Wert
Gewicht 54,80 g

Bestellhinweise: SHC 2 22