SET SFE 13

Artikel-Nr.: 10.02.01.01579
Befestigungssatz
für: Schmalz Fixation Element
Baugröße: 13
SET SFE 13
Attribut Wert
B 20 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M8-AG
H 20 mm
H2 10 mm
L 27 mm
L1 32,5 mm
L2 6,4 mm
L3 6,8 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm
SW2 4 mm