SBPL 150 HV

Artikel-Nr.: 10.02.01.01592
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Baugröße: 150
Bauform: High Vacuum
Saugvermögen (max): 1140 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 545 l/min
Gewicht: 1.5 kg
SBPL 150 HV
Attribut Wert
B 115 mm
B1 117 mm
B2 16 mm
B3 48 mm
B4 80 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm