Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Baugröße | 100 |
Bauform Ejektoren | High Flow |
Saugvermögen (max) | 860 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 300 l/min |
Gewicht | 1,1 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 83 mm |
B1 | 85 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | G1/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | M5-AG |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 100 |
Evakuierungsgrad | 60 % |
Max. Vakuum | 600 mbar |
Saugvermögen (real) | 860 l/min |
Saugvermögen (theo) | 1300 l/min |
Saugvermögen (real) | 51,60 m³/h |
Saugvermögen (theo) | 78 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 300 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 18,50 m³/h |
Schallpegel frei | 69 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 58 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 2,0 ... 6,0 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 29,0 ... 87,0 |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 9 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 32 mm |
Gewicht | 1,10 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Max. Vakuum | 17,72 inHg |
Produktfamilie | SBPL |
Bestellhinweise: SBPL 100 HF
Der Grundejektor SBPL wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Verschluss-Stopfen, Vakuum-Manometer, Schnellentlüftungsventile, Elektromagnetventile, Befestigungswinkel