SBPL 25 HV NPT

Artikel-Nr.: 10.02.01.01600
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Baugröße: 25
Bauform: High Vacuum
Typ: NPT
Saugvermögen (max): 300 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 105 l/min
Gewicht: 0.75 kg
SBPL 25 HV NPT
Attribut Wert
B 51 mm
B1 53 mm
B2 16 mm
G1 NPT3/8-IG
G2 NPT3/4-IG
G3 NPT1/4-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm