SBPL 150 HF NPT

Artikel-Nr.: 10.02.01.01607
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen
Baugröße: 150
Bauform: High Flow
Typ: NPT
Saugvermögen (max): 1120 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 435 l/min
Gewicht: 1.5 kg
SBPL 150 HF NPT
Attribut Wert
B 115 mm
B1 117 mm
B2 16 mm
B3 48 mm
B4 80 mm
G1 NPT3/8-IG
G2 NPT1-IG
G3 NPT1/4-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm