ST 25 AL-EL

Artikel-Nr.: 10.02.01.01680
Schlauchtülle
Schlauchinnendurchmesser: 25 mm
Material: Aluminium
Oberfläche: eloxiert
ST 25 AL-EL
Attribut Wert
B 46 mm
dn 20 mm
D 25 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm