VRS-ST 15x101.7 SBPL

Artikel-Nr.: 10.02.01.01687
Verschluss-Stopfen - vormontiert
Außendurchmesser D: 15 mm
Länge L: 101.7 mm
für: Grundejektor
VRS-ST 15x101.7 SBPL
Attribut Wert
D 15 mm
D1 21,8 mm
D2 108 mm
L 101,7 mm
L1 145 mm
L2 8 mm