BEF-WIN 72x25x77 SBPL

Artikel-Nr.: 10.02.01.01705
Befestigungswinkel (mont)
Länge L: 72 mm
Breite B: 25 mm
Höhe H: 77 mm
für: Grundejektor
BEF-WIN 72x25x77 SBPL
Attribut Wert
B 25 mm
B3 10 mm
d1 4,5 mm
d2 6,6 mm
H 77 mm
H2 13,5 mm
H3 6 mm
L 72 mm
s 3 mm
X1 41 mm
X2 60 mm
X3 52 mm
Y1 60 mm
Y2 52,5 mm
Y3 21,5 mm