SMP 25 NC AS

Artikel-Nr.: 10.02.02.00582
Kompaktejektor "MEGA PUMP" mit Powerfunktion beim Abblasen
Düsengröße: 2,5 mm
Saugvermögen (max): 161 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 310 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblassystem
SMP 25 NC AS
Attribut Wert
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 147,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm