SMP 30 NO AS VE

Artikel-Nr.: 10.02.02.00595
Kompaktejektor "MEGA PUMP" mit Powerfunktion beim Abblasen
Düsengröße: 3,0 mm
Saugvermögen (max): 200 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 420 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: elektronischem Vakuumschalter
Attribut Wert
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 182 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L1 129 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm