SCP 15 NO AS VE

Artikel-Nr.: 10.02.02.00615
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsengröße: 1,5 mm
Saugvermögen (max): 65 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 117 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: elektronischem Vakuumschalter
10.02.02.03342

Der Artikel 10.02.02.00615 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SCPi 15 NO VD M12-5

SCP 15 NO AS VE
Attribut Wert
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 42,2 mm
H1 147,5 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm