SCP 30 NC AS VD

Artikel-Nr.: 10.02.02.00648
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsengröße: 3,0 mm
Saugvermögen (max): 200 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 420 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: digitalem Vakuumschalter
10.02.02.03367

Der Artikel 10.02.02.00648 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SCPi 25 NC VD M12-5

SCP 30 NC AS VD
Attribut Wert
B 22 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 54 mm
H1 196,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm